Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WUC17 |
WUC24 |
WUC30 |
WUC38 |
WUC50 |
WUC63 |
WUC76 |
WUG17 |
WUG24 |
WUG30 |
WUG38 |
WUG50 |
WUG50-54 |
WUG63 |
WUG76 |
WUG83 |
WUG101-92 |
WUG101-104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gaine de câblage connectable | Gaine de câblage connectable (etc.) | Diamètre extérieur maximal de câble compatible (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.07 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PV17, PE17 | C19 | 15 | JIS C8350 | |
5.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | PV24, PE24 | C25 | 21 | JIS C8350 | ||
62.14 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PV30, PE30 | C31 | 28 | JIS C8350 | |
79.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PV38, PE38 | C39 | 34 | JIS C8350 | |
62.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PV50, PE50 | C51 | 47 | JIS C8350 | |
106.63 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PV63, PE63 | C63 | 59 | JIS C8350 | |
118.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PV76, PE76 | C75 | 71 | JIS C8350 | |
3.49 € | 1 | 5 jours | PV17, PE17 | G16 | 15 | JIS C8350 | |||
5.11 € | 1 | 6 jours | PV24, PE24 | G22 | 21 | JIS C8350 | |||
7.41 € | 1 | 6 jours | PV30, PE30 | G28 | 28 | JIS C8350 | |||
9.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV38, PE38 | G36 | 36 | JIS C8350 | ||
13.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV50, PE50 | G42 | 42 | JIS C8350 | ||
17.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV50, PE50 | G54 | 48 | - | ||
24.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV63, PE63 | G54 | 53 | JIS C8350 | ||
35.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV76, PE76 | G70 | 69 | JIS C8350 | ||
56.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV83, PE83 | G82 | 80 | JIS C8350 | ||
93.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | PV101, PE101 | G92 | 93 | JIS C8350 | ||
99.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | PV101, PE101 | G104 | 99 | JIS C8350 |
Loading...
Plage de températures(°C) | -25 à 90 | Matériaux primaires | Alliage de zinc moulé (ZDC2) | Traitement de surface | Zingage électrique (chrome trivalent brillant) |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection | IP66 |
Configurer
Propriétés de base
Gaine de câblage connectable
Gaine de câblage connectable (etc.)
Diamètre extérieur maximal de câble compatible(mm)
Propriétés optionnelles