Système de blocage à code【10-20 pièces par conditionnement】

Système de blocage à code
  • Remise sur volume
By mounting it diagonally on the side surface, this cable gland can be mounted in a dense formation.

[Features]
・A wide range of cable diameter tightness options are available through combinations with the main body and bushings.
・Cables can be tightened with a single screwdriver. No special tool is required.
・This product can be mounted on the side surface in a dense formation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC-1
NC-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTrou de montage Matériau du corps principal

48.30 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Panneau : φ 21.0, trou de vis : G1/2 (PF1/2)PC / PVC

33.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Panneau : φ 33.0, trou de vis : G1 (PF1)PVC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir

Assistance technique