• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 13:00 (CEST) 15/9/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte plastique étanche à l'eau / aux poussières série BCAL

Boîte plastique étanche à l'eau / aux poussières série BCAL

Waterproof/Dustproof Plastic Box (BCAL Series)

[Features]
· A large box closed with a screw featuring a waterproof polyurethane gasket (packing).
· A total of 11 sizes to choose from.
· A general purpose plastic box which is available for various applications such as in FA control and electrical facility works.
· There are two types/colors of top cover: white-gray (ABS) and clear (polycarbonate); the body is white-gray (ABS).
· Guide marks are provided on the side to make it easier to create optional latch hinge mounting holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCAL191913G
BCAL191913T
BCAL192813G
BCAL192813T
BCAL192818G
BCAL192818T
BCAL193813G
BCAL193813T
BCAL193818G
BCAL193818T
BCAL282813G
BCAL282813T
BCAL283413G
BCAL283413T
BCAL283813G
BCAL283813T
BCAL283818G
BCAL283818T
BCAL285613G
BCAL285613T
BCAL385618G
BCAL385618T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Couple de serrage
(N▪m)

27.39 €

5 jours -190128190Gris blanc-10 – 601 à 1.5

30.68 €

3 jours 10190128190Transparence-10 – 601 à 1.5

31.20 €

3 jours 10190128280Gris blanc-10 – 601 à 1.5

35.49 €

3 jours 10190128280Transparence-10 – 601 à 1.5

36.57 €

5 jours -190178280Gris blanc-10 – 601 à 1.5

38.17 €

5 jours -190178280Transparence-10 – 601 à 1.5

38.64 €

3 jours 10190128380Gris blanc-10 – 601 à 1.5

43.32 €

3 jours 10190128380Transparence-10 – 601 à 1.5

43.62 €

5 jours 10190178380Gris blanc-10 – 601 à 1.5

48.80 €

3 jours 10190178380Transparence-10 – 601 à 1.5

40.06 €

5 jours -280128280Gris blanc-10 – 601 à 1.5

47.15 €

5 jours -280128280Transparence-10 – 601 à 1.5

45.93 €

5 jours 10280128340Gris blanc-10 – 601 à 1.5

56.24 €

5 jours -280128340Transparence-10 – 601 à 1.5

47.42 €

5 jours 10280128380Gris blanc-10 – 601 à 1.5

57.03 €

3 jours 10280128380Transparence-10 – 601 à 1.5

66.16 €

3 jours 10280178380Gris blanc-10 – 601 à 1.5

71.57 €

5 jours -280178380Transparence-10 – 601 à 1.5

81.45 €

5 jours -280128560Gris blanc-10 – 601 à 1.5

100.02 €

3 jours 10280128560Transparence-10 – 601 à 1.5

105.00 €

3 jours 10380178560Gris blanc-10 – 601 à 1.5

100.84 €

5 jours 10380178560Transparence-10 – 601 à 1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Spécifications de couleur(Corps) Gris blanc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique