Référence fabricant: BCAS050605G
Marque: BOXCO
Prix: 9.48 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BCAS050605G
l(mm) | 50 | H(mm) | 55 | P(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Résine | Niveau de protection (IP) | IP65 | Base de montage | Il existe des articles en option |
Spécifications de couleur(Corps) | Gris blanc | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Gris blanc | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 |
Couple de serrage(N▪m) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte de tirage étanche à l'eau / aux poussières, série BCAS, le numéro d'article est le suivant: BCAS050605G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BCAS050605G.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles