Source d'alimentation / de commutation, S8JX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8JX-P30005C
S8JX-P30012C
S8JX-P30012CD
S8JX-P30012N
S8JX-P30024C
S8JX-P30024CD
S8JX-P30024N
S8JX-P30048N
S8JX-P60012N
S8JX-P60024C
S8JX-P60024CD
S8JX-P60024N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Capacité
(W)
Tension de sortie (simple uniquement) Courant de sortie nominal (simple uniquement)
(A)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Remarque

233.34 €

1 Disponible 6 jours -Avec couvercle3005VDC6071187.5Dimensions extérieures (corps principal uniquement)

233.34 €

1 Disponible 6 jours -Avec couvercle30012VDC2771187.5Dimensions extérieures (corps principal uniquement)

750.00 €

1 7 jours -Montage direct sur rail DIN30012VDC2771187.5Dimensions extérieures (corps principal uniquement)

227.38 €

1 Disponible 6 jours -Cadre ouvert30012VDC2771187.5-

230.95 €

1 Disponible 6 jours 10Avec couvercle30024VDC1471187.5Dimensions extérieures (corps principal uniquement)

604.00 €

1 7 jours 10Montage direct sur rail DIN30024VDC1471187.5Dimensions extérieures (corps principal uniquement)

570.50 €

1 6 jours -Cadre ouvert30024VDC1471187.5-

236.99 €

1 44 jours -Cadre ouvert30048VDC771187.5-

348.67 €

1 6 jours -Cadre ouvert60012VDC53110187.3-

945.00 €

1 7 jours -Avec couvercle60024VDC27110187.3Dimensions extérieures (corps principal uniquement)

922.50 €

1 7 jours -Montage direct sur rail DIN60024VDC27110187.3Dimensions extérieures (corps principal uniquement)

839.50 €

1 7 jours -Cadre ouvert60024VDC27110187.3-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Simple / multi Simple Tension d'entrée AC/DC Forme de la borne d'entrée / de sortie Vis
Fonction incluse Ventilateur de refroidissement / Parallèle / Sortie d'alarme Normes de sécurité CE / UL / CUL Dimensions, hauteur(mm) 92

Assistance technique