Source d'alimentation intelligente, S8AS

Source d'alimentation intelligente, S8AS
Omron product. Integrating the circuit protector function improves safety, ensures space-saving, maintainability, improves design, production, maintenance, and efficiency of all processes

[Features]
· Provides safety and ease of maintenance.
· Form of the new power supply.
· The digital circuit protector function in one package.
· 240/480W type power supply.
· The breaking current value can be easily for each branch circuit in 0.1 A increments.
· Startup / shutdown sequence control is installed.
· Display alarm functionality for monitoring various types of items (output voltage, output current, replacement time notification, temperature).
· ULClass2 output compatible.
· DIN rail mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8AS-24006
S8AS-24006N
S8AS-48008
S8AS-48008N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité
(W)
Largeur de la dimension
(mm)

1,869.00 €

1 6 jours 10240160

681.81 €

1 6 jours -240160

2,545.00 €

1 6 jours -480230

890.03 €

1 6 jours -480230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Montage direct sur rail DIN Simple / multi Simple Tension d'entrée Dédié CA
Tension de sortie (simple uniquement) 24VDC Courant de sortie nominal (simple uniquement)(A) 3.8 Forme de la borne d'entrée / de sortie Vis
Fonction incluse Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme Normes de sécurité UL / CUL Dimensions, hauteur(mm) 119.5
Dimension de profondeur(mm) 131.8

Assistance technique