• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

CanaFlex CD

CanaFlex CD
  • Remise sur volume

Manufactured from synthetic resin, Kanaflex CD is extremely lightweight and easy to transport. Good flexibility and difficult to break. Easy to implement by one-touch parts.

[Features]
· Extremely lightweight and easy to transport.
· Good flexibility and difficult to break.
· Reel length: 50 m (≥ ⌀ 28 mm = 30 m/reel).
· Excellent flame retardant performance.
· Easy to implement by one-touch parts.
· Smooth cable draw.
· Superior durability and corrosion resistance.
· Manufactured from synthetic resin — no bending (bend processing) is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFCD-14
KFCD-16
KFCD-22
KFCD-36
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur de référence
(mm)

31.68 €

7 jours 19.014

38.35 €

Disponible 4 jours 21.016

55.05 €

Disponible 4 jours 27.522

66.64 €

Disponible 4 jours 42.036

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique