• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kanaflex Super type N

Kanaflex Super type N
  • Remise sur volume

Synthetic plastic makes it extremely lightweight and easy to transport. Good flexibility, difficult to break, flame retardant. Simpler maintenance with one-touch parts.

[Features]
· Extremely lightweight.
· Highly flexible and difficult to break.
Long type: 50 m roll (φ 28 or more: 30 m roll).
· Excellent flame retardancy, despite being a light and pliable one-layer tube.
· Construction is simple using one-touch parts.
· Cable pull-in is smooth.
· Superior durability and corrosion resistance.
Bending (bending processing) not necessary due to the synthetic resin material.
Exposed piping is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KFSN-28

Référence pièce
KFSN-28
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

54.00 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 36.5 Diamètre intérieur de référence(mm) 28.9

Vous vous trouvez sur la page de Kanaflex Super type N, le numéro d'article est le suivant: KFSN-28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KFSN-28.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique