Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3TA-OA202SZ-US DC24 |
G3TA-ODX02S-US DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode d'isolation | Fonction de passage par zéro | Charge de sortie applicable (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.23 € | 1 | 6 jours | Phototriac | Disponible | 2 / CA 100 à 240 | ||
23.95 € | 1 | 6 jours | Photocoupleur | NA | 2 / CC 5 à 48 |
Loading...
Application | SSR | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Normes de sécurité | UL / CSA | Dimensions, hauteur(mm) | 31.7 | Largeur de la dimension(mm) | 33.5 |
Dimension de profondeur(mm) | 10 | Module d'E/S | Module de sortie | Voyant de fonctionnement | Disponible |
Tension nominale d'entrée(V) | CC24 | Remarque | Veuillez configurer le module de sortie en mode de commutation de charge. |
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'isolation
Fonction de passage par zéro
Charge de sortie applicable(A)/(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles