Relais de borne G6B-4□□ND

Relais de borne G6B-4□□ND
  • Remise sur volume
[Features]
· Small 4-point terminal relay.
· 5A power switching type that is small, highly sensitive, and highly durable with 4 G6B mini relays.
· Main body of the relay is made with plastic seal structure.
· Wiring is easy with terminals divided into IN/OUT structure.
· Includes operation display LED.
· Built-in surge absorbing diode.
· S.
· Dedicated socket for easy replacement (excluding high reliability).
· Standardized with UL, CSA authorized standard parts (excluding high reliability).
· Models G6B-4BND/47BND/48BND/DC12/24V are VDE authorized standard parts.
· DIN rail mounting, screw mounting types also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G6B-4BND DC5
G6B-4BND DC12
G6B-4BND DC24
G6B-47BND DC12
G6B-47BND DC24
G6B-48BND DC12
G6B-48BND DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classification Courant de charge (A) Tension nominale de bobine
(V)
Normes de sécurité

53.07 €

1 Disponible 6 jours Type standard5CC5UL / CSA / VDE

51.48 €

1 Disponible 6 jours Type standard5CC12UL / CSA / VDE

51.46 €

1 Disponible 6 jours Type standard5CC24UL / CSA / VDE

55.17 €

1 Disponible 6 jours Type haute durabilité5CC12UL / CSA / VDE

55.17 €

1 Disponible 6 jours Type haute durabilité5CC24UL / CSA / VDE

57.30 €

1 Disponible 6 jours Type haute fiabilité2CC12VDE

56.29 €

1 Disponible 6 jours Type haute fiabilité2CC24VDE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis cruciforme Structure de montage Montage à vis / sur rail DIN partagé Dimensions, hauteur(mm) 78
Largeur de la dimension(mm) 43 Dimension de profondeur(mm) 28

Assistance technique