Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3DZ-4B DC24 |
G6D-4B DC12 |
G6D-4B DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classification | Courant de charge (A) | Tension nominale de bobine (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | Sortie de relais d'alimentation MOS FET | 100μ à 0.3 | CC24 | |
63.66 € | 1 | 6 jours | Sortie de relais | 3 | CC12 | ||
61.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Sortie de relais | 3 | CC24 |
Loading...
Forme de la borne | Borne à vis | Structure de montage | Montage à vis / sur rail DIN partagé | Dimensions, hauteur(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 28 | Dimension de profondeur(mm) | 45 | Normes de sécurité | UL / CSA |
Configurer
Propriétés de base
Classification
Courant de charge (A)
Tension nominale de bobine(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles