Relais de borne G6D-F4B / G3DZ-F4B

Relais de borne G6D-F4B / G3DZ-F4B
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Easy-to-use and space saving terminal relay for 4-point output.
· 31 mm wide × 35 mm high × 68 mm deep.
· Identical in size to PYF socket.
· Independent contact, independent coil.
· Easy common connection with short bar (sold separately).
· Can also be common connected with adjacent terminal.
· Terminal cover for shock prevention.
· Selection of relay equipped type and power MOSFET relay equipped type.
· Includes operation display LED.
· Built-in surge-absorbing diode.
· Common use DIN rail mounting, screw mounting.
· Includes relay removal tool.
· Standard product and UL, CSA, VDE authorized standard part (VDE standard is model G6D-F4B only).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3DZ-F4B DC24
G6D-F4B DC12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classification Courant de charge (A) Tension nominale de bobine
(V)
Normes de sécurité

100.10 €

38.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

Sortie de relais d'alimentation MOS FET100μ à 0.3CC24UL / CSA

45.46 €

1 6 jours Sortie de relais3CC12UL / CSA / VDE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis Structure de montage Montage à vis / sur rail DIN partagé Dimensions, hauteur(mm) 85.4
Largeur de la dimension(mm) 31 Dimension de profondeur(mm) 35

Assistance technique