Relais à usage général [G2R-□-S (S)]

Relais à usage général [G2R-□-S (S)]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Relais embrochables avec fonctions avancées pour une large gamme d'applications !
La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.
• SPDT type 10A / DPDT type 5 A
• Indicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en option
• Boîtier transparent
• Socles à bornes à ressort disponibles
• Faible encombrement – 16 mm de large, socle compris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2R-1-S 12VDC (S)
G2R-1-S 24VAC (S)
G2R-1-S 24VDC (S)
G2R-1-S 120VAC (S)
G2R-1-S 230VAC (S)
G2R-1-S 240VAC (S)
G2R-1-S AC24
G2R-1-S AC100/(110)
G2R-1-S AC200/(220)
G2R-1-S DC5
G2R-1-S DC12
G2R-1-S DC24
G2R-1-SD 24VDC (S)
G2R-1-SD DC24
G2R-1-SN 12VAC (S)
G2R-1-SN 12VDC (S)
G2R-1-SN 24VAC (S)
G2R-1-SN 24VDC (S)
G2R-1-SN 48VDC (S)
G2R-1-SN 110VAC (S)
G2R-1-SN 120VAC (S)
G2R-1-SN 230VAC (S)
G2R-1-SN 240VAC (S)
G2R-1-SN AC100/(110)
G2R-1-SN AC200/(220)
G2R-1-SN-AP3 24VDC (S)
G2R-1-SN DC12
G2R-1-SN DC24
G2R-1-SND 12VDC (S)
G2R-1-SND 24VDC (S)
G2R-1-SND 48VDC (S)
G2R-1-SND-AP3 24VDC (S)
G2R-1-SND DC5
G2R-1-SND DC12
G2R-1-SNDI 12VDC (S)
G2R-1-SNDI 24VDC (S)
G2R-1-SNDI-AP3 24VDC (S)
G2R-1-SNI 12VAC (S)
G2R-1-SNI 12VDC (S)
G2R-1-SNI 24VAC (S)
G2R-1-SNI 24VDC (S)
G2R-1-SNI 110VAC (S)
G2R-1-SNI 230VAC (S)
G2R-1-SNI-AP3 230VAC (S)
G2R-2-S 12VDC (S)
G2R-2-S 24VAC (S)
G2R-2-S 24VDC (S)
G2R-2-S 48VDC (S)
G2R-2-S 110VAC (S)
G2R-2-S 220VAC (S)
G2R-2-S 230VAC (S)
G2R-2-S AC24
G2R-2-S AC100/(110)
G2R-2-S AC200/(220)
G2R-2-S DC5
G2R-2-S DC12
G2R-2-S DC24
G2R-2-SD 24VDC (S)
G2R-2-SD DC12
G2R-2-SD DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Configuration des contacts Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)
(A)
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension nominale de bobine (CA)
(V)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Classification Voyant de fonctionnement Montage de surface du boîtier supérieur Mécanisme de contact Structure de protection Matériau du contact Indice de protection Comportement de commutation de l'entraînement Entraînement, polarité Type de tension d'actionnement Avec contacts à guidage forcé Avec pinces amovibles Appareil complet avec socle Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Matériau de l'insert de contact Matériau du revêtement de contact

6.45 €

10 3 jours 1c1012-291335,5-NA-Simple-Autres alliages sans cuivreAutreMonostableNon polarisé-------10,8 - 13,2AutreAutre

6.78 €

100 3 jours 1c10-24291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----21,6 - 26,421,6 - 26,4---

6.45 €

10 3 jours 1c1024-291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-------21,6 - 26,4--

6.63 €

100 3 jours 1c10-120291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----96 - 13296 - 132---

14.43 €

100 3 jours 1c10-230291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----207 - 253207 - 253---

10.13 €

100 3 jours 1c10-240291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----216 - 264216 - 264---

7.08 €

1 6 jours 1c10-24291329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

7.08 €

1 6 jours 1c10-100/110291329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

9.55 €

1 6 jours 1c10-200/220291329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

4.95 €

2 Disponible 6 jours 1c105-291329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

4.95 €

2 Disponible 6 jours 1c1012-291329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

4.96 €

2 6 jours 1c1024-291329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

8.02 €

100 3 jours 1c1024-291335,5-NA-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

6.88 €

1 6 jours 1c1024-291329Type à diode intégréeNA×SimpleType encastré--------------

9.67 €

10 3 jours 1c10-12291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----9,6 - 13,29,6 - 13,2---

8.32 €

10 3 jours 1c1012-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------10,8 - 13,2--

9.67 €

10 3 jours 1c10-24291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----21,6 - 26,421,6 - 26,4---

8.32 €

10 3 jours 1c1024-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

8.32 €

100 3 jours 1c1048-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------43,2 - 52,8--

12.45 €

10 3 jours 1c10-110291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----99 - 12199 - 121---

11.68 €

100 3 jours 1c10-120291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----96 - 13296 - 132---

16.27 €

10 3 jours 1c10-230291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----207 - 253207 - 253---

17.33 €

100 3 jours 1c10-240291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----216 - 264216 - 264---

9.35 €

1 Disponible 6 jours 1c10-100/110291329Type standardDisponible×SimpleType encastré--------------

11.90 €

1 6 jours 1c10-200/220291329Type standardDisponible×SimpleType encastré--------------

11.05 €

100 3 jours 1c1024-291335,5-Disponible----Autre---------21,6 - 26,4--

7.30 €

1 6 jours 1c1012-291329Type standardDisponible×SimpleType encastré--------------

9.61 €

3.56 €

2 Jour même

Stock

1c1024-291329Type standardDisponible×SimpleType encastré--------------

10.60 €

10 3 jours 1c1012-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------10,8 - 13,2--

10.60 €

10 3 jours 1c1024-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

12.45 €

100 3 jours 1c1048-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------43,2 - 52,8--

16.10 €

100 3 jours 1c1024-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

8.48 €

1 Disponible 6 jours 1c105-291329Type à diode intégréeDisponible×SimpleType encastré--------------

8.48 €

1 6 jours 1c1012-291329Type à diode intégréeDisponible×SimpleType encastré--------------

10.92 €

100 3 jours 1c1012-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------10,8 - 13,2--

10.92 €

10 3 jours 1c1024-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

12.45 €

100 3 jours 1c1024-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

12.13 €

100 3 jours 1c10-12291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----10,8 - 13,210,8 - 13,2---

8.62 €

10 3 jours 1c1012-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------10,8 - 13,2--

10.32 €

10 3 jours 1c10-24291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----21,6 - 26,421,6 - 26,4---

8.62 €

10 3 jours 1c1024-291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

12.75 €

10 3 jours 1c10-110291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----99 - 12199 - 121---

16.72 €

10 3 jours 1c10-230291335,5-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----207 - 253207 - 253---

24.52 €

100 3 jours 1c10-23035,52913-Disponible-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----230 - 230230 - 230---

10.60 €

100 3 jours 2c512-291335,5-NA-Simple--AutreMonostablePolarisé-------10,8 - 13,2--

10.32 €

10 3 jours 2c5-24291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----21,6 - 26,421,6 - 26,4---

10.75 €

10 3 jours 2c524-291335,5-NA-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

7.85 €

100 3 jours 2c548-291335,5-NA-Simple--AutreMonostablePolarisé-------33,6 - 52,8--

10.32 €

100 3 jours 2c5-110291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----99 - 12199 - 121---

16.72 €

10 3 jours 2c5-220291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----220 - 220220 - 220---

21.77 €

100 3 jours 2c5-230291335,5-NA-Simple--AutreMonostableNon polarisé-----207 - 253207 - 253---

7.95 €

1 6 jours 2c5-24281329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

7.95 €

1 6 jours 2c5-100/110281329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

10.52 €

1 6 jours 2c5-200/220281329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

5.91 €

1 6 jours 2c55-281329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

5.91 €

1 6 jours 2c512-281329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

5.91 €

2 6 jours 2c524-281329Type standardNA×SimpleType encastré--------------

15.18 €

100 3 jours 2c524-291335,5-NA-Simple--AutreMonostablePolarisé-------21,6 - 26,4--

7.73 €

1 6 jours 2c512-281329Type à diode intégréeNA×SimpleType encastré--------------

7.73 €

1 6 jours 2c524-281329Type à diode intégréeNA×SimpleType encastré--------------

Loading...

Informations de base

Application Alimentation Fonction verrou N/A Forme de la borne Douille / enfichable
Norme représentative CE / UL / CSA Relais de verrouillage NA

Assistance technique