Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MK2KP AC24 |
MK2KP AC100/(110) |
MK2KP AC110 |
MK2KP AC200/(220) |
MK2KP AC220 |
MK2KP DC24 |
MK2KP DC100 |
MK2KP DC110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.82 € | 1 | 6 jours | - | 24 | ||
49.81 € | 1 | 6 jours | - | 100/110 | ||
43.40 € | 1 | 6 jours | - | 110 | ||
49.81 € | 1 | 6 jours | - | 200/220 | ||
48.77 € | 1 | 6 jours | - | 220 | ||
48.82 € | 1 | 6 jours | 24 | - | ||
49.81 € | 1 | 6 jours | 100 | - | ||
48.79 € | 1 | 6 jours | 110 | - |
Loading...
Application | Alimentation | Configuration des contacts | 2c | Fonction verrou | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la borne | Douille / enfichable | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 5 | Dimensions, hauteur(mm) | 52.5 |
Largeur de la dimension(mm) | 34.5 | Dimension de profondeur(mm) | 34.5 | Classification | Mécanisme d'affichage opérationnel intégré |
Voyant de fonctionnement | NA | Relais de verrouillage | NA | Montage de surface du boîtier supérieur | × |
Mécanisme de contact | Simple | Structure de protection | Type encastré |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles