Joint method for harness
[Features]
- It has become the standard for free access floor wiring.
· Harness plug and joint box for harness are also made by Meiko products. The harness plug is safe as it has an automatic locking mechanism.
· Patented wiring completion display function as standard.
· Allows for wired VVF wiring to be seen.
· The rating of the plug and joint box is also 20A allowing it to be used with confidence with a 20A circuit.
· The harness joint box is not only easy to connect to the harness plug but also has a structured pole arrangement that can not be connected with general-purpose plugs, so there is no worry that various loads will be used arbitrarily out of sight under the floor.
· When using the mounting base of the harness joint box, under floor space of 35 mm or more is required, and when not used, 30 mm or more is required.
· It is compatible with joint equipment for harnesses of each maker.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
MX0152-06 |
MX0152-07 |
MX0152-08 |
MZ6685 |
MZ6686 |
MZ6688-A |
MZ6688-B |
MZ6689-A |
MZ6689-B |
MZ6690 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Détails sur le nom de produit | Dimension (verticale) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimensions (hauteur) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 20 pièces par conditionnement | 7 jours | Broche de repère (or) | - | - | - | ||
8.97 € | 20 pièces par conditionnement | 49 jours | Broche de repère (noire) | - | - | - | ||
8.97 € | 20 pièces par conditionnement | 49 jours | Broche de repère (argent) | - | - | - | ||
8.34 € | 7 jours | Couvercle anti-poussière de faisceau (10 pièces par paquet) | 16.8 | 25.6 | 7 | |||
23.25 € | 20 pièces par conditionnement | 7 jours | Borne sertie avec fil à trois âmes (2mm2 / jeu de 20) avec couvercle isolant | 20.4 | 44.5 | 13.6 | ||
6.43 € | 7 jours | Couvercle de montage de boîte de jonction pour 2 branchements / VVF | 78 | 200 | 29.5 | |||
- | 7 jours | Monture de boîte de jonction pour 2 branchements / VVF (avec vis de fixation) | 84 | 140 | 6 | |||
7.70 € | 7 jours | Couvercle de montage de boîte de jonction pour 4 branchements | 200 | 178.5 | 29.5 | |||
- | 7 jours | Monture de boîte de jonction pour 4 branchements (avec vis de fixation) | 108 | 124 | 6 | |||
5.79 € | 20 pièces par conditionnement | 7 jours | Couvercle anti-poussière pour VVF | 15.5 | 21.5 | 6.5 |
Loading...
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.