Fente d'aération à capuchon en U

Fente d'aération à capuchon en U
  • En promotion
This is a louver which includes a U-shaped hood which prevents the entry of rain water.

[Features]
· A stainless steel outer wall vent for supplying natural ventilation.
· There are 2 types of designs, one with a round hood and one with a U-shaped hood.
· Different models with or without an insect screen and water guard can be selected based on the intended application.
· Material properties include the use of highly corrosion-resistant SUS 304.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UK-UGEN100SJ-MA

Référence pièce
UK-UGEN100SJ-MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.32 €

8.33 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille(φ) 100 Protection anti-eau Disponible Moustiquaire Disponible
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Vous vous trouvez sur la page de Fente d'aération à capuchon en U, le numéro d'article est le suivant: UK-UGEN100SJ-MA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UK-UGEN100SJ-MA.

Assistance technique