Isolant de bague sans collier

Isolant de bague sans collier
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Terminal processing of wire ends only is possible.
· For use when the collar part of collared ferrules cannot fit into the wiring insert holes on terminal blocks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
216-101
216-102
216-103
216-104
216-105
216-106
216-107
216-108
216-109
216-110
216-111
216-112
216-113
216-115
216-121
216-122
216-123
216-124
216-132
216-141
216-143
216-144
216-151
216-152
216-162
216-163
216-164
216-166
216-167
216-187
216-188
216-189
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Diamètre interne de la bague
(mm)
Longueur d'exposition de la bague
(mm)

0.47 €

100 5 jours 10221.08

0.47 €

100 5 jours 10201.28

1.97 €

0.59 €

100 Jour même

Stock

10181.48

0.47 €

100 5 jours 10161.78

0.50 €

100 5 jours 10142.010

0.47 €

100 5 jours 10142.210

0.48 €

100 5 jours 10122.810

0.51 €

100 5 jours 10103.512

0.51 €

25 Disponible 5 jours 1084.512

0.56 €

100 5 jours 1065.815

0.53 €

10 Disponible 5 jours 1047.315

0.73 €

5 Disponible 5 jours 1028.320

1.21 €

5 Disponible 5 jours 101/010.325

1.88 €

5 Disponible 5 jours 103/014.525

0.47 €

100 5 jours 10221.06

0.47 €

100 5 jours 10201.26

0.47 €

100 5 jours 10181.46

0.47 €

100 5 jours 10161.76

1.97 €

0.59 €

100 Jour même

Stock

10220.857

0.47 €

50 Disponible 5 jours 10221.010

0.47 €

100 5 jours 10181.410

0.47 €

100 5 jours 10161.710

0.14 €

100 5 jours 10240.755

0.47 €

50 Disponible 5 jours 10220.855

0.47 €

50 Disponible 5 jours 10201.212

0.47 €

100 5 jours 10181.412

0.47 €

100 5 jours 10161.712

0.48 €

25 Disponible 5 jours 10142.212

0.51 €

25 Disponible 5 jours 10122.812

0.51 €

25 Disponible 5 jours 10122.818

0.13 €

100 5 jours 10103.518

0.54 €

25 Disponible 5 jours 1084.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Bague

Assistance technique