Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-DC24BP |
S-DC30BP |
S-DC50BP |
S-DC63BP |
S-DC76BP |
S-DC101BP |
Z-DC10BP |
Z-DC24BP |
Z-DC30BP |
Z-DC50BP |
Z-DC63BP |
Z-DC76BP |
Z-DC101BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille de vis de montage | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Tuyaux flexibles métalliques avec revêtement vinyle conformes (dimensions nominales) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable (SUS) | Vis hexagonale M6x25 | 45 | 38 | 24 | - | |
49.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable (SUS) | Vis hexagonale M6x25 | 52 | 44 | 30 | - | |
7.05 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (SUS) | Vis hexagonale M6x25 | 73 | 64 | 50 | - | |||
8.06 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (SUS) | Vis hexagonale M6x25 | 87 | 78 | 63 | - | |||
8.26 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (SUS) | Vis hexagonale M6x25 | 101 | 92 | 76 | - | |||
10.89 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (SUS) | Vis hexagonale M6x25 | 126 | 116 | 101 | - | |||
2.50 € | 2 | 11 jours | Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) | Vis hexagonale M6x20 | 30 | 21 | 10 | Vis et écrou en acier inoxydable | |||
6.11 € | 2 | Disponible | 5 jours | Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) | Vis hexagonale M6x25 | 45 | 38 | 24 | Vis et écrou en acier inoxydable | ||
40.91 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) | Vis hexagonale M6x25 | 52 | 44 | 30 | Vis et écrou en acier inoxydable | ||
5.79 € | 1 | 11 jours | Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) | Vis hexagonale M6x25 | 73 | 64 | 50 | Vis et écrou en acier inoxydable | |||
6.19 € | 1 | 11 jours | Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) | Vis hexagonale M6x25 | 87 | 78 | 63 | Vis et écrou en acier inoxydable | |||
6.54 € | 1 | 11 jours | Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) | Vis hexagonale M6x25 | 101 | 92 | 76 | Vis et écrou en acier inoxydable | |||
7.67 € | 1 | 11 jours | Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) | Vis hexagonale M6x25 | 126 | 116 | 101 | Vis et écrou en acier inoxydable |
Loading...
Support de fixation conforme | D15, D20, D1, D2, D3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Taille de vis de montage
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Tuyaux flexibles métalliques avec revêtement vinyle conformes (dimensions nominales)
Propriétés optionnelles