Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout F Koro (pour tuyaux PF, type compact)

Embout F Koro (pour tuyaux PF, type compact)

End cover (compact type for use with PF pipes) which can be used for purposes such as pulling VVF cables into two-layer ceilings and down into walls and partitions between walls.

[Features]
· Can be used for retraction of VVF cable, pulling cable into side walls, partition walls, etc.
· Compact (a quarter of the size of the end cover) and offers easy bar arrangement.
· Equipped with seal for preventing intrusion of unset cement.
· Can be pulled and attached to a wall frame (with grappling hooks).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPE-16FY
FPE-22FY
FPE-28FY
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de tuyau compatible Diamètre extérieur (φD)
(mm)
Longueur
(mm)

1.71 €

6 jours 16 (tuyau PF)35.092

1.88 €

6 jours 22 (tuyau PF)43.5112

3.19 €

6 jours 28 (tuyau PF)53.0138.5

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique