Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Couvercle d'extrémité 45 (pour tuyaux CD, type à 45°)

Couvercle d'extrémité 45 (pour tuyaux CD, type à 45°)
  • Remise sur volume

[Features]
· CD tube end cover use for wall-side installations etc. (45° · G type).
· Product intermediate between an end cover (standard type) and a temporary frame bushing.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDE-16GVS
CDE-22GV
CDE-28GV
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de tuyau compatible Valeur nominale de filetage Longueur
(mm)

1.88 €

Disponible 6 jours 16 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 16 (G1/2)111

2.06 €

Disponible 6 jours 22 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 22 (G3/4)118

3.23 €

Disponible 6 jours 28 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 28 (G1)129

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique