Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement (pour Miraflex)

Accouplement (pour Miraflex)

[Features]
·Miraflex (CD pipes and PF pipes).
·This is an adhesive for coupling (connection type) between these two pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPC-16-O
FPC-22-O
FPC-28-O
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de tuyau compatible Diamètre extérieur (φD)
(mm)
Longueur
(mm)

1.20 €

5 jours 16 (miroir flexible)3163

1.32 €

5 jours 22 (miroir flexible)4083

1.90 €

5 jours 28 (miroir flexible)46.593

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Beige Application Pour miroir flexible Type Type avec adhésif

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique