Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur (connexion flexible en miroir)

Connecteur (connexion flexible en miroir)

Connector used for mirror flex mutual connection (CD tube, PF tube) (waterproof, JIS C8412).

[Features]
Waterproof connectors.
· Has a cap that prevents intrusion of unsolidified concrete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPK-16-O
FPK-16-OS
FPK-16F
FPK-16FK
FPK-16FM
FPK-22-O
FPK-22F
FPK-22FK
FPK-22FM
FPK-28-O
FPK-28F
FPK-28FK
FPK-28FM
FPK-36F
FPK-36FK
FPK-36FM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de tuyau compatible Diamètre d'entrée défonçable conforme
(mm)
Valeur nominale de filetage Longueur
(mm)
Couleur Type Standard

1.40 €

5 jours 16 (miroir flexible)φ 27G3/445BeigeType avec adhésif-

1.40 €

5 jours 16 (miroir flexible)φ 22, φ27G1/247.5BeigeType avec adhésif-

3.55 €

5 jours 16 (miroir flexible)φ 27G3/447BeigeForme étanchePSE

3.55 €

5 jours 16 (miroir flexible)φ 27G3/447NoirForme étanchePSE

3.55 €

5 jours 16 (miroir flexible)φ 27G3/447Blanc crèmeForme étanchePSE

1.56 €

5 jours 22 (miroir flexible)φ 27G3/457BeigeType avec adhésif-

4.35 €

5 jours 22 (miroir flexible)φ 27G3/456BeigeForme étanchePSE

4.35 €

5 jours 22 (miroir flexible)φ 27G3/456NoirForme étanchePSE

4.35 €

5 jours 22 (miroir flexible)φ 27G3/456Blanc crèmeForme étanchePSE

2.35 €

5 jours 28 (miroir flexible)φ34G165BeigeType avec adhésif-

5.14 €

5 jours 28 (miroir flexible)φ34G165BeigeForme étanchePSE

5.14 €

5 jours 28 (miroir flexible)φ34G165NoirForme étanchePSE

5.14 €

5 jours 28 (miroir flexible)φ34G165Blanc crèmeForme étanchePSE

7.70 €

5 jours 36 (miroir flexible)φ42G1 1/477BeigeForme étanchePSE

7.70 €

5 jours 36 (miroir flexible)φ42G1 1/477NoirForme étanchePSE

7.70 €

5 jours 36 (miroir flexible)φ42G1 1/477Blanc crèmeForme étanchePSE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour miroir flexible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique