• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Protège-câble

Protège-câble

Wagon Mole cable protector (thin type) cross-piece.

[Features]
· The overall height has been lowered in comparison to conventional types to enable hand carts and trolleys to pass more smoothly.
· Equipped with a base, the cover is just placed over the Wagon Mole lid (excluding the ends).
· Easy positioning.
· Nail holes are established in the base to facilitate easy nailing (excluding the ends).
· The ends are fitted with adhesive tape for easy attachment to the Wagon Mole.
· Knock-outs are provided on both sides of the end center.
· Colored types are available to match the Wagon Mole (thin type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPLX-4G
OPLX-4J
OPLX-4LB
OPLX-5G
OPLX-5J
OPLX-5LB
OPLX-7G
OPLX-7J
OPLX-7LB
OPLX-8G
OPLX-8J
OPLX-8LB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille standard Couleur Dimensions
(mm)

3.09 €

5 jours Type OP4LGris45.4(B)x9.7(H)x83(L)

3.09 €

5 jours Type OP4LBeige45.4(B)x9.7(H)x83(L)

3.09 €

5 jours Type OP4LMarron clair45.4(B)x9.7(H)x83(L)

4.29 €

5 jours Type OP5LGris55.4(B)x11.7(H)x98(L)

4.29 €

5 jours Type OP5LBeige55.4(B)x11.7(H)x98(L)

4.29 €

5 jours Type OP5LMarron clair55.4(B)x11.7(H)x98(L)

4.44 €

5 jours Type OP7LGris75(B)x13.2(H)x126(L)

4.44 €

5 jours Type OP7LBeige75(B)x13.2(H)x126(L)

4.44 €

5 jours Type OP7LMarron clair75(B)x13.2(H)x126(L)

5.04 €

5 jours Type OP8LGris85(B)x14.2(H)x143(L)

5.04 €

5 jours Type OP8LBeige85(B)x14.2(H)x143(L)

5.04 €

5 jours Type OP8LMarron clair85(B)x14.2(H)x143(L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Accessoire WAGONMORU (fin) Type Croix

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique