• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Montage vertical (accessoire) pour baguette de protection de câble (modèles fins)

Montage vertical (accessoire) pour baguette de protection de câble (modèles fins)

Stand-up unit for use with the cable protector molding (thin model).

[Features]
· The overall height is lower in comparison to conventional types, enabling hand trucks and trolleys to pass through more smoothly.
· Equipped with a base; the cover is simply placed over the lid for the cable protector (not the end).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base and the rack can be nailed on (not the end).
· Adhesive tape is attached to the end so it can simply be adhered to the cable protector molding.
· Knockouts are provided on both sides of the center on the end.
· Each color is arranged according to the cable protector molding (thin model).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPLU-4G
OPLU-4J
OPLU-4LB
OPLU-5G
OPLU-5J
OPLU-5LB
OPLU-7G
OPLU-7J
OPLU-7LB
OPLU-8G
OPLU-8J
OPLU-8LB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille standard Couleur Dimensions
(mm)

3.09 €

4 jours Type OP4LGris43.4(B)x9.7(H)x43(L)

3.09 €

4 jours Type OP4LBeige43.4(B)x9.7(H)x43(L)

3.09 €

4 jours Type OP4LMarron clair43.4(B)x9.7(H)x43(L)

4.29 €

4 jours Type OP5LGris53.4(B)x11.7(H)x50(L)

4.29 €

4 jours Type OP5LBeige53.4(B)x11.7(H)x50(L)

4.29 €

4 jours Type OP5LMarron clair53.4(B)x11.7(H)x50(L)

4.44 €

4 jours Type OP7LGris73(B)x13.2(H)x70(L)

4.44 €

4 jours Type OP7LBeige73(B)x13.2(H)x70(L)

4.44 €

4 jours Type OP7LMarron clair73(B)x13.2(H)x70(L)

5.04 €

4 jours Type OP8LGris85(B)x14.2(H)x80(L)

5.04 €

4 jours Type OP8LBeige85(B)x14.2(H)x80(L)

5.04 €

4 jours Type OP8LMarron clair85(B)x14.2(H)x80(L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Accessoire WAGONMORU (fin) Type Démarrage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique