• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Traverse pour baguette de protection de câble (accessoire)

Traverse pour baguette de protection de câble (accessoire)

This is a cross-connector accessory for use with cable protector molding.

[Features]
· Equipped with a base; the cover is just placed over the lid for the cable protector (not the end with an end taper).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base and the rack can be nailed on (not the end).
· A wide variety of colors is available to match to the cable protector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPX-4G
OPX-4J
OPX-4LB
OPX-4M
OPX-5G
OPX-5J
OPX-5LB
OPX-5M
OPX-7G
OPX-7J
OPX-7LB
OPX-7M
OPX-8G
OPX-8J
OPX-8LB
OPX-8M
OPX-10G
OPX-10J
OPX-10LB
OPX-10M
OPX-12G
OPX-12J
OPX-12LB
OPX-12M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille standard Couleur Dimensions
(mm)

3.09 €

4 jours Type OP4Gris50.4(B)x12.7(H)x88(L)

3.09 €

4 jours Type OP4Beige50.4(B)x12.7(H)x88(L)

3.09 €

4 jours Type OP4Marron clair50.4(B)x12.7(H)x88(L)

3.09 €

4 jours Type OP4Blanc crème50.4(B)x12.7(H)x88(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Gris60(B)x13.6(H)x111(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Beige60(B)x13.6(H)x111(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Marron clair60(B)x13.6(H)x111(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Blanc crème60(B)x13.6(H)x111(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Gris75(B)x15.2(H)x126(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Beige75(B)x15.2(H)x126(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Marron clair75(B)x15.2(H)x126(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Blanc crème75(B)x15.2(H)x126(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Gris85(B)x17.2(H)x143(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Beige85(B)x17.2(H)x143(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Marron clair85(B)x17.2(H)x143(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Blanc crème85(B)x17.2(H)x143(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Gris105.5(B)x22(H)x170(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Beige105.5(B)x22(H)x170(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Marron clair105.5(B)x22(H)x170(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Blanc crème105.5(B)x22(H)x170(L)

8.51 €

4 jours Type OP12Gris125(B)x25.7(H)x203(L)

8.51 €

4 jours Type OP12Beige125(B)x25.7(H)x203(L)

8.51 €

4 jours Type OP12Marron clair125(B)x25.7(H)x203(L)

8.51 €

4 jours Type OP12Blanc crème125(B)x25.7(H)x203(L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Croix

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique