• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Guide-chariot (accessoires)

Guide-chariot (accessoires)
  • Remise sur volume

Accessories used for wagon guide

[Features]
· Equipped with a base; the cover is simply placed over the lid for the cable protector (not the end with an end taper).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base and the rack can be nailed on (not the end).
· Each color is arranged according to the cable protector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPM-3G
OPM-3J
OPM-3LB
OPM-3M
OPM-4G
OPM-4J
OPM-4LB
OPM-4M
OPM-5G
OPM-5J
OPM-5LB
OPM-5M
OPM-7G
OPM-7J
OPM-7LB
OPM-7M
OPM-8G
OPM-8J
OPM-8LB
OPM-8M
OPM-10G
OPM-10J
OPM-10LB
OPM-10M
OPM-12G
OPM-12J
OPM-12LB
OPM-12M
OPM-16G
OPM-16J
OPM-16LB
OPM-16M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille standard Couleur Dimensions
(mm)

2.14 €

4 jours Type OP3Gris33.8(B)x9.9(H)x51.9(L)

2.14 €

4 jours Type OP3Beige33.8(B)x9.9(H)x51.9(L)

2.14 €

4 jours Type OP3Marron clair33.8(B)x9.9(H)x51.9(L)

2.14 €

4 jours Type OP3Blanc crème33.8(B)x9.9(H)x51.9(L)

2.57 €

4 jours Type OP4Gris50.4(B)x12.7(H)x69.2(L)

2.57 €

4 jours Type OP4Beige50.4(B)x12.7(H)x69.2(L)

2.41 €

4 jours Type OP4Marron clair50.4(B)x12.7(H)x69.2(L)

2.41 €

4 jours Type OP4Blanc crème50.4(B)x12.7(H)x69.2(L)

3.24 €

Disponible 4 jours Type OP5Gris60(B)x13.6(H)x85.5(L)

3.24 €

Disponible 4 jours Type OP5Beige60(B)x13.6(H)x85.5(L)

3.09 €

4 jours Type OP5Marron clair60(B)x13.6(H)x85.5(L)

3.24 €

Disponible 4 jours Type OP5Blanc crème60(B)x13.6(H)x85.5(L)

3.24 €

4 jours Type OP7Gris75(B)x15.2(H)x102.5(L)

3.39 €

Disponible 4 jours Type OP7Beige75(B)x15.2(H)x102.5(L)

3.24 €

4 jours Type OP7Marron clair75(B)x15.2(H)x102.5(L)

3.24 €

4 jours Type OP7Blanc crème75(B)x15.2(H)x102.5(L)

3.69 €

4 jours Type OP8Gris85(B)x17.2(H)x115(L)

3.69 €

4 jours Type OP8Beige85(B)x17.2(H)x115(L)

3.54 €

4 jours Type OP8Marron clair85(B)x17.2(H)x115(L)

3.54 €

4 jours Type OP8Blanc crème85(B)x17.2(H)x115(L)

5.04 €

4 jours Type OP10Gris105.5(B)x22(H)x137.8(L)

5.20 €

Disponible 4 jours Type OP10Beige105.5(B)x22(H)x137.8(L)

5.04 €

4 jours Type OP10Marron clair105.5(B)x22(H)x137.8(L)

5.04 €

4 jours Type OP10Blanc crème105.5(B)x22(H)x137.8(L)

7.75 €

4 jours Type OP12Gris125(B)x25.7(H)x164(L)

7.75 €

4 jours Type OP12Beige125(B)x25.7(H)x164(L)

7.75 €

4 jours Type OP12Marron clair125(B)x25.7(H)x164(L)

7.75 €

4 jours Type OP12Blanc crème125(B)x25.7(H)x164(L)

11.36 €

4 jours Type OP16Gris167(B)x27.3(H)x216.5(L)

11.36 €

4 jours Type OP16Beige167(B)x27.3(H)x216.5(L)

11.36 €

4 jours Type OP16Marron clair167(B)x27.3(H)x216.5(L)

11.36 €

4 jours Type OP16Blanc crème167(B)x27.3(H)x216.5(L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Courbé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique