• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support vertical pour guide-chariot (accessoires)

Support vertical pour guide-chariot (accessoires)

This is a crossover for use with cable protector molding.

[Features]
· Equipped with a base; the cover is just placed over the lid for the cable protector (not the end with an end taper).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base and the rack can be nailed on (not the end).
· A wide variety of colors is available to match to the cable protector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPU-3G
OPU-3J
OPU-3LB
OPU-3M
OPU-4G
OPU-4J
OPU-4LB
OPU-4M
OPU-5G
OPU-5J
OPU-5LB
OPU-5M
OPU-7G
OPU-7J
OPU-7LB
OPU-7M
OPU-8G
OPU-8J
OPU-8LB
OPU-8M
OPU-10G
OPU-10J
OPU-10LB
OPU-10M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille standard Couleur Dimensions
(mm)

2.79 €

4 jours Type OP3Gris33.8(B)x9.9(H)x38(L)

2.79 €

4 jours Type OP3Beige33.8(B)x9.9(H)x38(L)

2.79 €

4 jours Type OP3Marron clair33.8(B)x9.9(H)x38(L)

2.79 €

4 jours Type OP3Blanc crème33.8(B)x9.9(H)x38(L)

3.09 €

4 jours Type OP4Gris50.4(B)x12.7(H)x48(L)

3.09 €

4 jours Type OP4Beige50.4(B)x12.7(H)x48(L)

3.09 €

4 jours Type OP4Marron clair50.4(B)x12.7(H)x48(L)

3.09 €

4 jours Type OP4Blanc crème50.4(B)x12.7(H)x48(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Gris60(B)x13.6(H)x55(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Beige60(B)x13.6(H)x55(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Marron clair60(B)x13.6(H)x55(L)

4.29 €

4 jours Type OP5Blanc crème60(B)x13.6(H)x55(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Gris75(B)x15.2(H)x63(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Beige75(B)x15.2(H)x63(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Marron clair75(B)x15.2(H)x63(L)

4.44 €

4 jours Type OP7Blanc crème75(B)x15.2(H)x63(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Gris85(B)x17.2(H)x75(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Beige85(B)x17.2(H)x75(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Marron clair85(B)x17.2(H)x75(L)

5.04 €

4 jours Type OP8Blanc crème85(B)x17.2(H)x75(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Gris105.5(B)x22(H)x98(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Beige105.5(B)x22(H)x98(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Marron clair105.5(B)x22(H)x98(L)

6.55 €

4 jours Type OP10Blanc crème105.5(B)x22(H)x98(L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Démarrage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique