Boîtier de wattmètre

Boîtier de wattmètre
This is a cosmetic box which can be mounted to a pole band.

[Features]
· Clean installation. This is a power meter box for use with concealed wiring.
· The product features a stylish two-tone color finish.
· Rainproof type which protects against rainwater and intrusion by insects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP-3DG
WP-3G
WP-3J
WP-3LB
WP-3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

93.78 €

1 7 jours Gris foncé

93.78 €

1 7 jours Gris

93.78 €

1 7 jours Beige

93.78 €

1 7 jours Marron clair

93.78 €

1 7 jours Blanc crème

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 260 Dimension verticale H(mm) 420 Dimension profondeur P(mm) 130
Matériau Résine Wattmètre compatible [1φ 2W](A) Jusqu'à 120 Wattmètre compatible [1φ (3φ) 3W](A) Jusqu'à 120
Applicable 1 pièce

Assistance technique