Filtre【1-5 pièces par conditionnement】

Filtre
  • En promotion
  • Remise sur volume
Prevents dust present in the air from entering, ensuring that the inside of the equipment remains clean.

[Features]
- When air is passed into a piece of equipment in order to cool it, dust can accumulate.
- This filter prevents dust present in the air from entering, ensuring that the inside of the equipment remains clean.
- Additionally, the metal filters are stainless steel, reducing rusting and corrosion and making it possible to remove deposits via suction or cleaning with a vacuum cleaner, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL6
FL8
FL9
FL10
FL12
FL14
FL16
FL18
FLB8
FLB10
FLB12
FLBM8
FLBM10
FLBM12
FLM6
FLM8
FLM9
FLM10
FLM12
FLM14
FLM16
FLM18
FLW10
FLW12
FLW14
FLWM10
FLWM12
FLWM14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions
(mm)
Application Matériau / traitement de surface Spécifications Remarque Détails du type

13.73 €

1 6 jours 60x60x6.5Pour MD625, MDA625Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)45PPI-Filtre

17.45 €

6.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

83.5x83.5x10Pour MU825, MD825, MDA825Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)20PPI-Filtre

18.45 €

7.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

96.5x96.5x10Pour MU925, MD925, MDA925Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)20PPI-Filtre

19.77 €

7.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

110x110x13Pour MU1025, MRE10Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)20PPI-Filtre

16.60 €

1 6 jours 123x123x10.5Pour MU1225, MU1238, MRE12, MD1225, MDS1225, MDA1225, MDE1225Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)20PPI-Filtre

31.65 €

12.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

146x146x13Pour MU1428, MS / MRS14, MDS / MDA / MDE1451Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)30PPI-Filtre

28.56 €

1 6 jours 165x165x13Pour MRS / MRE16Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)30PPI-Filtre

46.69 €

1 13 jours 185x185x13Pour MR / MRW / MRS / MRE18Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)30PPIIl est impossible d'effectuer le montage côté refoulement pour les modèles comprenant une alarme MR18.Filtre

24.67 €

1 13 jours φ86.1 x 18.5Pour MB840, MBD8Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)30PPI-Filtre pour soufflante

26.30 €

1 13 jours φ96.2 x 18.5Pour MB1040, MB10 V, MBD10Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)30PPI-Filtre pour soufflante

27.92 €

1 13 jours φ106.2 x 18.5Pour MB1255, MBD12Plastique (protecteur / dispositif de retenue), mousse de polyuréthane (élément filtrant)30PPI-Filtre pour soufflante

53.41 €

1 13 jours -Pour FLB8Mousse de polyuréthane30PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

55.00 €

1 13 jours -Pour FLB10Mousse de polyuréthane30PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

56.80 €

1 13 jours -Pour FLB12Mousse de polyuréthane30PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

53.41 €

1 13 jours -Pour FL6Mousse de polyuréthane45PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

54.98 €

1 13 jours -Pour FL8Mousse de polyuréthane20PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

56.77 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Pour FL9Mousse de polyuréthane20PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

58.37 €

1 13 jours -Pour FL10Mousse de polyuréthane30PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

58.37 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Pour FL12Mousse de polyuréthane20PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

61.58 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours -Pour FL14Mousse de polyuréthane30PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

54.35 €

27.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

-Pour FL16Mousse de polyuréthane30PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

70.18 €

28.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Pour FL18Mousse de polyuréthane30PPI, 5 feuilles-Élément filtrant de rechange

26.63 €

1 13 jours 110x110x13Pour MU1025, MRE10Résine de nylon (protecteur / dispositif de retenue), acier inoxydable (élément filtrant)30 mailles-Filtre métallique

26.78 €

1 13 jours 125x125x13Pour MU1225, MU1238, MRE12, MD1225, MDS1225, MDA1225, MDE1225Résine de nylon (protecteur / dispositif de retenue), acier inoxydable (élément filtrant)30 mailles-Filtre métallique

36.69 €

1 13 jours 146x146x13Pour MU1428, MS / MRS14, MDS / MDA / MDE1451Résine de nylon (protecteur / dispositif de retenue), acier inoxydable (élément filtrant)30 mailles-Filtre métallique

19.55 €

1 13 jours -Pour FLW10Acier inoxydable30 mailles, une fournie-Élément filtrant de rechange

19.58 €

1 13 jours -Pour FLW12Acier inoxydable30 mailles, une fournie-Élément filtrant de rechange

24.60 €

1 13 jours -Pour FLW14Acier inoxydable30 mailles, une fournie-Élément filtrant de rechange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Filtre

Assistance technique