Logic Inversion Module

Logic Inversion Module

This is a module that can reverse signal logic.

[Features]
· This is a circuit that can reverse signal logic.
· Enables connections to equipment which does not match the logic of a given output signal.
· Includes two logic inversion circuits.
· Ensures output which can drive a relay.
· DIN rail mounting.
· Simple and reliable with terminal block connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VCS03-2

Référence pièce
VCS03-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

30.44 €

6 jours Entièrement compatible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Other Dimensions(mm) 38x88x27 Material / surface treatment SPCC (fittings) / trivalent chromate

Vous vous trouvez sur la page de Logic Inversion Module, le numéro d'article est le suivant: VCS03-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VCS03-2.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique