• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Enregistreur CC de type pince ZN-DCC11 (Numéros de référence)

Enregistreur CC de type pince ZN-DCC11

Simple measurement of direct current values. Clamp-type logger

[Features]
· Start logging with the touch of a button. Data is logged into the internal memory at predetermined intervals (the default value is 1 second).
· The average, maximum and minimum values from the logged data can be checked on the device.
· High-speed sampling. Minimum sampling time is 500ms.
· Long-lasting battery. Six days of recording is possible on one full charge. *At 1 second intervals (23°C).
· The battery will last approximately 27 days at a recording interval of 1 minute.
· Environment resistant.
· Operating temperature range: -10°C to +55°C.
· Operates even in extreme temperature environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZN-DCC11

Référence pièce
ZN-DCC11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Autonomie de la batterie
(H)

340.30 €

5 jours 144

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Enregistreur de puissance de type pince Forme d'utilisation Pratique Stockage externe Non-applicable
Affichage Cristaux liquides, 7 segments, 4 chiffres, 1 niveau Plage de courant CC de mesure (A) ±200 Circuit d'application de mesure (enregistreur de puissance) Circuit de système CC (CC)
Fonction Puissance instantanée Diamètre intérieur de pince (mm) φ23 Matériau ABS
Structure de protection IP30

Vous vous trouvez sur la page de Enregistreur CC de type pince ZN-DCC11, le numéro d'article est le suivant: ZN-DCC11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZN-DCC11.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique