• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accessoire de temporisateur OMRON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K32-P1
Y92A-48 (H.FRONTCOVER FOR H5C)
Y92A-48B(H.FRONTCOVER FOR H3BA
Y92A-48D
Y92A-48E
Y92A-48F1
Y92A-48N
Y92A-49N
Y92A-72C
Y92A-72H
Y92A-96A
Y92A-96N
Y92F-30 (ADAPTER FOR H3BA ETC)
Y92F-32
Y92F-42
Y92F-70
Y92F-71
Y92F-73
Y92F-74
Y92F-75 (ADAPTER FOR H7E)
Y92F-76 (ADAPTER FOR H7E)
Y92F-77B (ADAPTER FOR H7E-N)
Y92F-78 (ADAPTER FOR H3Y)
Y92F-90
Y92H-2 (PF.HOOK FOR H3BA ETC)
Y92H-5
Y92H-7
Y92H-8
Y92P-48GB
Y92P-48GL
Y92P-CXT4G
Y92S-27
Y92S-28
Y92S-29
Y92S-32
Y92S-35(PACKING FOR H3AM)
Y92S-37 (WIRE-WRAP TERMINAL)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType Dimensions de travail de montage, largeur x hauteur
(mm)
Remarque

4.05 €

7 jours -Garniture étanche--

4.60 €

7 jours 6Type de couvercle anti-poussière pour H5F-A / -B--

4.88 €

5 jours -Couvercle avant (rigide)--

2.69 €

7 jours -Couvercle avant (pliable)--

2.70 €

7 jours 6Couvercle anti-poussière--

6.22 €

7 jours 6Couvercle souple--

31.17 €

7 jours -Couvercle étanche--

38.97 €

5 jours 6Couvercle étanche--

2.10 €

7 jours 6Couvercle anti-poussière--

5.42 €

7 jours -Grand cache-borne (2 par jeu)--

4.52 €

7 jours 6Couvercle avant--

49.34 €

7 jours 6Couvercle étanche--

2.11 €

Disponible 7 jours -Adaptateur pour montage affleurant48X58-

3.15 €

7 jours -Adaptateur de montage pour installation45x22.2-

1.56 €

7 jours -Adaptateur pour montage affleurant--

3.10 €

5 jours -Adaptateur pour montage affleurant58X88-

3.01 €

5 jours -Adaptateur pour montage affleurant50X58-

3.01 €

5 jours -Adaptateur de montage pour installation53x66-

3.32 €

5 jours -Adaptateur de montage pour installation45x55-

2.08 €

Disponible 7 jours -Adaptateur pour remplacer le compteur électromagnétique72x31-

2.30 €

Disponible 5 jours -Adaptateur pour remplacer le compteur électromagnétique50x60À associer avec le petit adaptateur (92F-35) pour un montage affleurant. L'adaptateur pour montage affleurant fourni avec le corps principal de ce produit ne peut pas être utilisé.

3.02 €

7 jours -Adaptateur pour remplacer le compteur électromagnétique53.8x28.8-

2.86 €

7 jours -Adaptateur de montage pour installation27.1x33.5-

2.12 €

7 jours -Base pour montage sur rail DIN--

2.17 €

Disponible 5 jours -Crochet (1 jeu) pour connecteur PF085A--

11.48 €

5 jours -Support de montage--

1.95 €

7 jours -Crochet (1 jeu), connecteur PL08 / PL11--

1.95 €

5 jours -Crochet (1 jeu), connecteur PF085A--

2.98 €

7 jours -Couvercle de panneau (noir)--

2.97 €

7 jours -Couvercle de panneau (gris clair)--

3.35 €

7 jours 6Panneau avant (gris clair)--

3.12 €

7 jours -Bague de serrage A--

4.99 €

7 jours -Bague de serrage B et C--

2.62 €

5 jours -Garniture étanche--

3.18 €

7 jours -Garniture étanche--

12.04 €

7 jours -Garniture étanche--

2.38 €

7 jours -Emballage pour borne (2 par jeu)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série conforme Voir le catalogue

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique