• Le traitement des opérations de carte de crédit rencontre actuellement des problèmes. Pour toute demande d'assistance ou question éventuelle, veuillez contacter le service client de MISUMI au +49 69 668173-0 ou bien envoyer un e-mail à sales@misumi-europe.com. Nous nous efforçons actuellement de résoudre ces problèmes et vous prions de nous excuser pour les gènes occasionnées. Merci beaucoup pour votre patience.

Enregistreur de puissance de type pince ZN-CTC11 (Numéros de référence)

Enregistreur de puissance de type pince ZN-CTC11

[Features]
· Single-action mounting requires no time or effort. Clamp-type power logger.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZN-CTC11

Référence pièce
ZN-CTC11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

198.67 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Enregistreur de puissance de type pince Forme d'utilisation Pratique Affichage Cristaux liquides, 7 segments, 4 chiffres, 1 niveau
Plage de courant CC de mesure (A) 1.2 à 200 Circuit d'application de mesure (enregistreur de puissance) Monophasé deux fils / triphasé / trois fils Fonction Puissance instantanée / puissance intégrale / courant instantané / inverseur
Diamètre intérieur de pince (mm) φ23 Matériau ABS Structure de protection IP30

Vous vous trouvez sur la page de Enregistreur de puissance de type pince ZN-CTC11, le numéro d'article est le suivant: ZN-CTC11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZN-CTC11.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique