Minuteries multifonctions [H3CR-A]

Minuteries multifonctions [H3CR-A]
  • Remise sur volume
Minuterie multifonction de pointe DIN 48 x 48 mm
• Une plus vaste gamme d'alimentations réduit le nombre de modèles de minuteries en stock.
• Une large gamme d'applications grâce aux six ou quatre fonctions.
• Consommation réduite.
(Sauf H3CR-A8E)
• Contrôles de câblage facilités grâce aux sorties instantanées pour une consigne nulle, quelle que soit la plage de temporisation.
• Seulement 80 mm de profondeur en montage sur panneau avec socle.
• Les anneaux de réglage des temporisations permettent la mémorisation des sélections et limitent la plage de réglage.
• Les capots de panneau permettent différentes conceptions de panneau.
• Des modèles à entrée PNP sont disponibles.
• Grande variété d'entrées : fonctions de démarrage, RAZ, inhibition (modèles à 11 broches et modèles -AP)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3CR-A8 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-A8-301 24-48AC/12-48DC
H3CR-A8-301 AC100-240/DC100
H3CR-A8-302 DC24
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
H3CR-A8 AC100-240/DC100-125
H3CR-A8E 24-48VAC/DC
H3CR-A8E 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-A8E AC100-240/DC100-125
H3CR-A8E AC/DC24-48
H3CR-A8S AC24-48/DC12-48
H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-A-301 100-240AC/100-125DC
H3CR-A-301 AC24-48/DC12-48
H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125
H3CR-A-302 DC24
H3CR-A AC24-48/DC12-48
H3CR-A AC100-240/DC100-125
H3CR-AP 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-AP AC24-48/DC12-48
H3CR-AP AC100-240/DC100-125
H3CR-AS AC24-48/DC12-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Spécifications de temps
(s)
Méthode de sortie Tension d'alimentation nominale
(V)
Plages de temps = N Configuration des contacts Forme de la borne Finition du raccordement électrique Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture Courant nominal
(A)
Uniquement adapté pour commande à distance Fonction à contact fugitif Fonction retardement du déclenchement Commande à distance possible Avec sortie de semiconducteur Fonction clignotement avec pause, temps fixe Avec socle d'enfichage Fonction formation d'impulsion Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe Fonction glissant à l'enclenchement Fonction retardée à l'enclenchement Adapté à un montage de profilés chapeaux Fonction cadencée avec impulsion, variable Fonction cadencée avec pause, variable Adapté à un montage frontal Fonction étoile/triangle Enfichable sur un contacteur Sorties, commutable, retardées/non retardées

94.30 €

1 3 jours -0,05 - 1080000RelaisCA100 à 240/CC100 à 125---Fiche0002005nonnonnonnonnonnonnonnonnonouiouiouiouinonouinonnonoui

127.40 €

1 3 jours -0,1 - 2160000RelaisCA24 à 48/CC12à 48---Fiche0002005nonnonnonnonnonnonouinonnonouiouiouiouinonouinonnonoui

59.18 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.1s à 600hRelaisCA100 à 240/CC10018 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

59.15 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCC2424 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

94.30 €

1 7 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA24 à 48 / CC12 à 4818 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

59.55 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA100 à 240 / CC100 à 12518 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

110.00 €

1 3 jours -0,05 - 1080000RelaisCA24 à 48/CC12à 48---Fiche0011005nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonouiouinonouinonnonoui

110.00 €

1 3 jours -0,05 - 1080000RelaisCA100 à 240/CC100 à 125---Fiche0011005nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonouiouinonouinonnonoui

83.08 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA100 à 240 / CC100 à 12518 plageDélai 1c + instantané 1cBorne enfichable--------------------------

82.84 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA/CC24 à 4818 plageDélai 1c + instantané 1cBorne enfichable--------------------------

94.30 €

1 7 jours Temporisateur0.05s à 300hTransistorCA24 à 48 / CC12 à 4818 plageSortie délai 1Borne enfichable--------------------------

94.30 €

1 3 jours -0,05 - 1080000RelaisCA100 à 240/CC100 à 125---Fiche0002005nonnonnonnonnonnonnonnonnonouiouiouiouinonouinonnonoui

133.60 €

1 3 jours -0,1 - 2160000RelaisCA100 à 240/CC100 à 125---Fiche0002005nonnonnonnonnonnonnonnonnonouiouiouiouinonouinonnonnon

127.80 €

1 3 jours -0,1 - 2160000RelaisCA24 à 48/CC12à 48---Fiche0002005nonnonnonnonnonnonnonnonnonouiouiouiouinonouinonnonnon

59.18 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.1s à 600hRelaisCA100 à 240 / CC100 à 12518 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

59.82 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCC2424 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

94.30 €

1 7 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA24 à 48 / CC12 à 4818 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

59.55 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA100 à 240 / CC100 à 12518 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

102.10 €

1 3 jours -0,05 - 1080000RelaisCA100 à 240/CC100 à 125---Fiche0002005nonouiouinonnonnonnonnonnonouiouiouiouinonouinonnonoui

102.10 €

1 7 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA24 à 48 / CC12 à 4818 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

61.36 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur0.05s à 300hRelaisCA100 à 240 / CC100 à 12518 plageDélai 2cBorne enfichable--------------------------

94.30 €

1 7 jours Temporisateur0.05s à 300hTransistorCA24 à 48 / CC12 à 4818 plageSortie délai 1Borne enfichable--------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'affichage Analogique Tension d'alimentation AC/DC Norme représentative CE / UL / CCC / CSA
Dimension verticale(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 48 Dimension de profondeur(mm) 68

Assistance technique