• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Temporisateur à semi-conducteurs, H3YN

Temporisateur à semi-conducteurs, H3YN
[Features]
· Type H3Y and implements multiple time ranges and multiple operational modes in the same shape.
· Moreover, compatible with the EN standard.
· Implements multiple time ranges and operational modes.
· Semi-multi power source voltages.
· Type MY power relay and pin compatible.
· A small scale UL contributing to space saving. CSA standard acquired.
· EN61812-1 compatible, corresponds to the CE mark.
· Can deal with multiple time ranges with switch-over between four ranges.
· Can deal with four roles of multi-operational modes in one apparatus.
· Type MY relay and terminal compatible.
· Compatible with the EN standard, so OK for export to Europe.
· Deals with reducing inventory volumes by semi-multi power voltage compatibility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3YN-2 AC24
H3YN-2 AC100-120
H3YN-2 AC200-230
H3YN-2 DC12
H3YN-2 DC24
H3YN-2 DC48
H3YN-2 DC100-110
H3YN-4 AC24
H3YN-4 AC100-120
H3YN-4 AC200-230
H3YN-4 DC12
H3YN-4 DC24
H3YN-4 DC100-110
H3YN-4-Z DC24
H3YN-21 AC100-120
H3YN-21 AC200-230
H3YN-21 DC12
H3YN-21 DC24
H3YN-41 AC100-120
H3YN-41 AC200-230
H3YN-41 DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Tension d'alimentation nominale
(V)
Configuration des contacts

83.25 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CACA24Délai 2c

59.31 €

1 6 jours 0.1s à 10minDédié CACA100 à 120Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CACA200 à 230Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC12Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC24Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC48Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC100 à 110Délai 2c

88.00 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CACA24Délai 4c

62.15 €

1 6 jours 0.1s à 10minDédié CACA100 à 120Délai 4c

88.00 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CACA200 à 230Délai 4c

88.00 €

1 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC12Délai 4c

88.00 €

10 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC24Délai 4c

88.00 €

1 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC100 à 110Délai 4c

100.60 €

1 7 jours 0.1s à 10minDédié CCCC24Délai 4c (contact double)

59.31 €

1 6 jours 0.1min-10hDédié CACA100 à 120Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1min-10hDédié CACA200 à 230Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1min-10hDédié CCCC12Délai 2c

83.25 €

10 7 jours 0.1min-10hDédié CCCC24Délai 2c

62.15 €

1 6 jours 0.1min-10hDédié CACA100 à 120Délai 4c

88.00 €

10 7 jours 0.1min-10hDédié CACA200 à 230Délai 4c

88.00 €

10 7 jours 0.1min-10hDédié CCCC24Délai 4c

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage Analogique Méthode de sortie Relais
Norme représentative CE / UL / CCC / CSA Dimension verticale(mm) 28 Largeur de la dimension(mm) 21.5
Dimension de profondeur(mm) 52.6 Plages de temps = N 4 plage Forme de la borne Borne enfichable

Assistance technique