Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H5CZ-L8 |
H5CZ-L8D |
H5CZ-L8E |
H5CZ-L8ED |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension d'alimentation | Tension d'alimentation nominale (V) | Configuration des contacts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
273.00 € | 1 | 7 jours | Dédié CA | CA 100-240 | Délai 1c | ||
273.00 € | 1 | 6 jours | AC/DC | CA24 / CC12 à 24 | Délai 1c | ||
316.80 € | 1 | 7 jours | Dédié CA | CA 100-240 | Délai 1c + instantané 1c | ||
118.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | AC/DC | CA24 / CC12 à 24 | Délai 1c + instantané 1c |
Loading...
Type | Temporisateur | Méthode d'affichage | Cristaux liquides | Spécifications de temps(s) | 0.001s à 9999h |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Relais | Norme représentative | CE / UL / CUL / CCC | Dimension verticale(mm) | 48 |
Largeur de la dimension(mm) | 48 | Dimension de profondeur(mm) | 83.9 | Plages de temps = N | 10 plage |
Forme de la borne | Borne enfichable | Chiffres = N (compteur) | 4 chiffres | Fonction de pré-échelle (compteur) | × |
Mode d'entrée (compteur) | Ajout / déduction |
Configurer
Propriétés de base
Tension d'alimentation
Tension d'alimentation nominale(V)
Configuration des contacts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles