Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Shape | Contact Configuration | Push button operation | Button color | Dimension width (mm) | Type de source lumineuse | Tension d'utilisation de la source lumineuse | Degré de protection IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | 14 jours | Bouton lumineux | Carré | 2c | Momentané | Vert | 18 | LED | 24V AC/DC | IP40 | ||
15.48 € | 1 | 14 jours | Bouton lumineux | Carré | 2c | Momentané | Rouge | 18 | LED | 24V AC/DC | IP40 | ||
14.04 € | 1 | 6 jours | Bouton lumineux | Carré | 1c | Momentané | Jaune | 18 | LED | 24V AC/DC | IP40 | ||
14.04 € | 1 | 6 jours | Bouton lumineux | Rectangulaire | 1c | Momentané | Vert | 24 | LED | 12V AC/DC | IP40 | ||
14.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | Bouton lumineux | Rectangulaire | 1c | Momentané | Blanc | 24 | LED | 24V AC/DC | IP40 | |
19.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | Bouton lumineux | [Forme ronde] Type en saillie | 1c | Momentané | Bleu | 18 | LED | 24V AC/DC | IP40 | |
14.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bouton lumineux | [Forme ronde] Type en saillie | 1c | Momentané | Vert | 18 | LED | 24V AC/DC | IP40 | |
13.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Bouton lumineux | [Forme ronde] Type en saillie | 1c | Momentané | Rouge | 18 | LED | 24V AC/DC | IP40 | |
14.43 € | 1 | Disponible | 16 jours | Bouton lumineux | [Forme ronde] Type en saillie | 1c | Alternatif | Jaune | 18 | LED | 24V AC/DC | IP40 | |
9.85 € | 1 | 6 jours | Bouton de type non lumineux | Rectangulaire | 1c | Momentané | Vert | 24 | - | - | Modèles étanches à l'huile IP66 | ||
10.52 € | 1 | 14 jours | Bouton de type non lumineux | Rectangulaire | 1c | Momentané | Blanc | 24 | - | - | Modèles étanches à l'huile IP66 | ||
15.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Bouton lumineux | Carré | 1c | Momentané | Vert | 18 | LED | 24V AC/DC | Modèles étanches à l'huile IP66 | |
14.46 € | 1 | 14 jours | Bouton lumineux | Carré | 1c | Momentané | Jaune | 18 | LED | 24V AC/DC | Modèles étanches à l'huile IP66 | ||
39.75 € | 1 | 7 jours | Bouton lumineux | Rectangulaire | 1c | Momentané | Vert | 24 | LED | 24V AC/DC | Modèles étanches à l'huile IP66 | ||
16.73 € | 1 | 6 jours | Bouton lumineux | Rectangulaire | 2c | Momentané | Rouge | 24 | LED | 24V AC/DC | Modèles étanches à l'huile IP66 | ||
44.65 € | 1 | 7 jours | Bouton lumineux | Rectangulaire | 2c | Momentané | Blanc | 24 | LED | 24V AC/DC | Modèles étanches à l'huile IP66 | ||
14.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | Bouton lumineux | Rectangulaire | 1c | Momentané | Jaune | 24 | LED | 24V AC/DC | Modèles étanches à l'huile IP66 | |
16.73 € | 1 | 14 jours | Bouton lumineux | Rectangulaire | 2c | Momentané | Jaune | 24 | LED | 24V AC/DC | Modèles étanches à l'huile IP66 |
Loading...
Card included | N/A | Terminal shape | Borne à souder | Mounting Hole | Ø16 |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | Disponible | Representative Standard | CE / UL / CUL / TUV / CCC | Dimension vertical(mm) | 18 |
Dimension depth(mm) | 30.6 | Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 | 125V AC : 5A | Classe d'interrupteur, charge résistive CA 2 | 250V AC / 3A |
Classe d'interrupteur, charge résistive CC 1 | 30V DC / 3A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Shape
Contact Configuration
Push button operation
Button color
Dimension width(mm)
Type de source lumineuse
Tension d'utilisation de la source lumineuse
Degré de protection IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles