Référence fabricant: A22E-S-02
Marque: OMRON
Prix: 35.45 €
Délai de livraison: 3 jours
Type: Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux
Plaque signalétique: -
Taille du trou de montage: -
Configuration des contacts: 2b
Fonction de l'unité de commande: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A22E-S-02
Référence pièce
|
---|
A22E-S-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Plaque signalétique | Taille du trou de montage | Configuration des contacts | Fonction de l'unité de commande | Classification | Ampacité CA (charge Ω) | Ampacité CC (charge Ω) | Type de source lumineuse | Tension d'utilisation de la source lumineuse (V) | Détails relatifs à la configuration des contacts | Boîtier de commande intégré | Mode de pose | Diamètre du bouchon (mm) | Type de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.45 € | 20 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | - | - | 2b | - | - | - | - | - | Non lumineux | 2b | - | Encastré | 30 | Déverrouillage par rotation |
Loading...
Forme de la pièce de commande | Forme ronde | Forme de la borne | Borne à vis | Couleur de l'unité de commande | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | Disponible | Normes de sécurité | CE / UL / CUL / TUV / CCC | Dimensions des pièces de commande - verticales(mm) | 40 |
Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm) | 40 | Dimensions profondeur du panneau(mm) | 86.7 | Détails de la structure de protection | Type résistant à l'huile IP65 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (ø22 / ø25) Types de borniers à vis [A22E], le numéro d'article est le suivant: A22E-S-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A22E-S-02.
Configurer
Propriétés de base
Plaque signalétique
Taille du trou de montage
Fonction de l'unité de commande
Classification
Ampacité CA (charge Ω)
Ampacité CC (charge Ω)
Type de source lumineuse
Boîtier de commande intégré
Type
Configuration des contacts
Tension d'utilisation de la source lumineuse(V)
Détails relatifs à la configuration des contacts
Mode de pose
Diamètre du bouchon(mm)
Type de déverrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A22E-M-02 |
A22E-M-03 |
A22E-M-03-EMS |
A22E-M-11B |
A22EL-M-24A-02 |
A22EL-M-24A-11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Plaque signalétique | Taille du trou de montage | Configuration des contacts | Fonction de l'unité de commande | Classification | Ampacité CA (charge Ω) | Ampacité CC (charge Ω) | Type de source lumineuse | Tension d'utilisation de la source lumineuse (V) | Détails relatifs à la configuration des contacts | Boîtier de commande intégré | Mode de pose | Diamètre du bouchon (mm) | Type de déverrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.63 € | 20 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | - | - | 2b | - | - | - | - | - | Non lumineux | 2b | - | Encastré | 40 | Déverrouillage par rotation | ||
28.56 € | 1 | 6 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | N/A | Ø22 | 3b | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | Produit du jeu | 10A / à CA 110V | à 10A / 24VCC | Non lumineux | Non lumineux | 3b | NA | - | - | - | ||
44.43 € | 1 | 6 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | N/A | Ø22 | 3b | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | Produit du jeu | - | - | Non lumineux | Non lumineux | 3b | NA | - | - | - | ||
91.75 € | 1 | 6 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | N/A | Ø22 | 1a / 1b | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | Produit du jeu | 10A / à CA 110V | à 10A / 24VCC | Non lumineux | Non lumineux | 1a1b | Disponible | - | - | - | ||
64.20 € | 30 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence lumineux | - | - | 2b | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | - | - | - | - | 24 VCA/CC | 2b | - | Encastré | 40 | Déverrouillage par rotation | ||
64.20 € | 10 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence lumineux | - | - | 1a / 1b | - | - | - | - | - | 24 VCA/CC | 1a1b | - | Encastré | 40 | Déverrouillage par rotation |