Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A22E-L |
A22E-M |
A22E-MP |
A22E-S |
A22EL-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Série conforme | Type | Détails concernant la forme | Fonction de protection | Commande par bouton-poussoir | Type de source lumineuse | Tension d'utilisation de la source lumineuse (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 € | 5 | 7 jours | Interrupteur φ22 / 25, voyant | Unité de commande (type non lumineux) | Type grand format (φ60) | Type résistant à l'huile IP65 | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | Non lumineux | Non lumineux | ||
27.19 € 20.12 € | 1 |
Jour même
Stock | Interrupteur φ22 / 25, voyant | Unité de commande (type non lumineux) | Type moyen format (φ40) | Type résistant à l'huile IP65 | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | Non lumineux | Non lumineux | ||
34.53 € | 10 | 7 jours | Interrupteur φ22 / 25, voyant | Unité de commande (type non lumineux) | Type moyen format (φ40) | Type résistant à l'huile IP65 | Type pousser-tirer | Non lumineux | Non lumineux | ||
21.49 € 16.98 € | 1 |
Jour même
Stock | Interrupteur, voyant φ16 | Unité de commande (type non lumineux) | Type petit format (φ30) | Type résistant à l'huile IP65 | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | Non lumineux | Non lumineux | ||
28.75 € 22.71 € | 1 |
Jour même
Stock | Interrupteur φ22 / 25, voyant | Unité de commande (type lumineux) | Type moyen format (φ40) | IP65 | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | LED | - |
Loading...
Application | Interrupteur (option, autres) | Forme | Forme ronde | Couleur | Rouge |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Série conforme
Type
Détails concernant la forme
Fonction de protection
Commande par bouton-poussoir
Type de source lumineuse
Tension d'utilisation de la source lumineuse(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles