Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série CN-5-J/P

Série CN-5-J/P
  • Remise sur volume

[Features]
▪ CN-5 series.
・These products are sets containing CN-5-P and CN-5-J.
・Available in black and red. These are reliable product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-5-B
CN-5-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Couleur de capuchon Tension de résistance
(V)
Résistance d'isolation Matériau Principal matériau isolant (côté fiche) Principal matériau isolant (côté prise) Raccords en métal de borne

15.40 €

Disponible 45 jours A/B/CNoirCA500 (1 minute)CC500V, 100MΩ ou plusCapuchon : P.V.C.Stratifié en résine phénoliquePolyacétalBorne soudée

15.40 €

Disponible 45 jours A/B/CRougeCA500 (1 minute)CC500V, 100MΩ ou plusCapuchon : P.V.C.Stratifié en résine phénoliquePolyacétalBorne soudée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial A· B· C CN Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) CC12 Méthode de connexion des fils Soudé

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique