Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série CN-7017-J/P

Série CN-7017-J/P
  • Remise sur volume

This is the product where CN-7017-P and CN-7017-J of the CN-7017 series are a set. This is safe, reliable and made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CN-7017

Référence pièce
CN-7017
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Tension de résistance
(V)
Résistance d'isolation Matériau Principal matériau isolant (côté fiche) Principal matériau isolant (côté prise) Raccords en métal de borne

13.92 €

Disponible 45 jours A/B/CCA500 (1 minute)CC500V, 100MΩ ou plusCapuchon : LaitonStratifié en résine phénoliquePolyacétalBorne soudée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial A· B· C CN Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) CC12 Méthode de connexion des fils Soudé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique