Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Interrupteur compatible | Type | Classification | Couleur | Fonction de protection | Configuration des contacts | Nombre d'encoches | Position de retour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.67 € | 1 | 7 jours | - | Compatible avec toutes les formes | Unité de douille | - | - | - | 2c | - | - | ||
11.65 € | 2 | 7 jours | - | Compatible avec toutes les formes | Pièce de douille | - | - | - | 1c | - | - | ||
20.08 € | 1 | 7 jours | - | Compatible avec toutes les formes | Pièce de douille | - | - | - | 2c | - | - | ||
20.08 € | 1 | 7 jours | - | Compatible avec toutes les formes | Pièce de douille | - | - | - | 2c | - | - | ||
7.55 € | 5 | 7 jours | - | Rectangulaire | Fiche de panneau | - | Noir | IP40 | - | - | - | ||
6.92 € | 1 | 7 jours | - | Rond | Fiche de panneau | - | Noir | IP40 | - | - | - | ||
24.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Automatique | |
72.10 € | 1 | 7 jours | 10 | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
69.72 € | 1 | 7 jours | - | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
67.20 € | 1 | 7 jours | 10 | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
69.77 € | 1 | 7 jours | 10 | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
69.77 € | 1 | 7 jours | 10 | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
69.72 € | 1 | 7 jours | 10 | Carré | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
55.21 € 43.62 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Automatique | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
67.67 € | 1 | 7 jours | - | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Automatique | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
24.35 € | 1 | 6 jours | 10 | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
24.35 € | 1 | 6 jours | 10 | Rectangulaire | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
9.77 € | 2 | 7 jours | - | - | Clé | - | - | - | - | - | - | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Automatique | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | 10 | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | 10 | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 2 | Manuel | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | - | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Automatique | ||
72.10 € | 1 | 7 jours | 10 | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
24.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | |
24.35 € | 1 | 6 jours | 10 | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
24.35 € | 1 | 6 jours | 10 | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel | ||
24.35 € | 1 | 6 jours | 10 | Rond | Unité de commande | Type non lumineux | Noir | Type résistant à l'huile IP65 | - | 3 | Manuel |
Loading...
Application | Interrupteur (option, autres) | Série conforme | A165K |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Interrupteur compatible
Type
Classification
Couleur
Fonction de protection
Configuration des contacts
Nombre d'encoches
Position de retour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles