Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A165K-T3MC-2
Type | Sélecteur type clé | Shape | Forme ronde | Mounting Hole | Ø16 |
---|---|---|---|---|---|
Illumination | N/A | Contact configuration (key lock, selector) | 2c | With key | Disponible |
Notch number | 3 | Suspend/Return | Suspension | Terminal shape | Borne à souder |
Representative Standard | CE / UL / CUL / TUV / CCC | Dimension vertical(mm) | 20 | Dimension width(mm) | 18 |
Dimension depth(mm) | 38 | Classe d'interrupteur, charge résistive 1 pour CA | 125V AC / 5A | Classe d'interrupteur, charge résistive 2 pour CA | 250V AC / 3A |
Classe d'interrupteur, charge résistive 1 pour CC | 30V DC / 3A | Position de retrait de la clé | Central | Degré de protection IP | Modèles étanches à l'huile IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles