Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Interrupteur tactile monté en surface B3FS

Interrupteur tactile monté en surface B3FS
  • Remise sur volume

[Features]
· Surface mounted terminal type suitable for high density mounting.
· An embossed taping packaging specification is also available, ideal for automatic mounting.
· Allows for reflow soldering.
· A convex type plunger is also available, allowing mounting with key top configurations (B32 series).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B3FS-1012

Référence pièce
B3FS-1012
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.41 €

2 Disponible 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne PC Nombre de pôles 1 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Dimension verticale(mm) 6 Largeur de la dimension(mm) 6.3 Dimension de profondeur(mm) 4.3
Commande de fonction ARRÊT-(MARCHE) Fonction d'éclairage NA Charge nominale (Ω)(V) / (A) CC3 – 24V / 1 – 50mA
Spécification des bornes Montage en surface du circuit imprimé Borne de terre NA Forme de la pièce de commande Plat
Sens de fonctionnement Poussée verticale Couleur de la pièce en fonctionnement Ivoire Couleur LED NA
Nombre de LED NA Nettoyage Non-applicable Détails de la structure de protection NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique