Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur DIP monté en surface A6S-H

Interrupteur DIP monté en surface A6S-H
  • Remise sur volume

[Features]
· A surface mounted terminal with improved soldering heat-resistance. An updated version of the A6S type.
· Features mounting compatibility with the conventional A6S type. Has the same shape, but with improved soldering heat resistance (peak soldering temperature: 260°C).
· The combination of gold plated contacts, twin contacts and self-cleaning mechanism provided by the sliding system, ensure high reliability.
· An array of washable types with sealing tape available.
· An embossed taping packaging specification (supports small opening packaging) is also available, ideal for automatic mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A6S-0104-H
A6S-6101-H
A6S-8102-H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles Forme de la pièce de commande Largeur de la dimension
(mm)
Avec ruban d'étanchéité Nettoyage

5.59 €

Disponible 55 jours 10Convexe26.34NANon-applicable

4.32 €

Disponible 6 jours 6Plat16.18NANon-applicable

6.60 €

Disponible 14 jours 8Plat21.26DisponibleApplicable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne PC Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Dimension verticale(mm) 3
Dimension de profondeur(mm) 6.2 Classification CC24V / 25mA Spécification des bornes Montage en surface du circuit imprimé
Couleur de la pièce en fonctionnement Blanc Détails de la structure de protection NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique