Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Interrupteur rotatif à molette A7D/A7DP

Interrupteur rotatif à molette A7D/A7DP
  • Remise sur volume

[Features]
· An ultra small, cost-effective push-in type.
· The integral molding reduces the number of parts used in its construction. Despite its low cost, it boasts improved reliability.
· Employs a low-fatiguing resin spring for a long service life of 30,000 mechanical steps.
· Types with stoppers that can limit the settings range are also available.
· The series includes pen-push types; types which help prevent operational errors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A7D-106
A7DP-206
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension de profondeur
(mm)
Type de montage Méthode de montage sur panneau Méthode de fonctionnement

10.74 €

1 Disponible 6 jours 17MuralFixation à visType à 2 boutons

8.27 €

1 Disponible 6 jours 17.5Montage en surfaceMontage à simple pressionStylet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 16 Largeur de la dimension(mm) 5.08 Type Molette
Tension nominale(V) CC5 à 30V Courant nominal(A) 1mA → 0.1A Forme de la borne Borne PCB
Code de sortie (molette) Décimal codé binaire Couleur du boîtier Gris clair Détails de la structure de protection NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique