Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur rotatif à molette A7PS/A7PH

Interrupteur rotatif à molette A7PS/A7PH
  • Remise sur volume

[Features]
· A dust-proof, easy-to-configure, push-in type with large easily visible text.
· Configure via an easy-to-operate push method. Displays large, easily viewable alpha-numeric characters.
· The window on the sealed plate prevents dust from infiltrating the display.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A7PH-254-1
A7PS-254
A7PS-255-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Code de sortie (molette) Couleur du boîtier

42.97 €

Disponible 6 jours -125VCA / 5–28VCC10μA → 0.15AHexadécimal codé binaireNoir

25.31 €

Disponible 6 jours -CA50V / CC5 à 28V1mA → 0.1AHexadécimal codé binaireGris clair

25.31 €

Disponible 7 jours 10CA50V / CC5 à 28V1mA → 0.1ABorne relais hexadécimale codée binaireNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible Dimension verticale(mm) 33 Largeur de la dimension(mm) 10
Dimension de profondeur(mm) 33.5 Type Molette Type de montage Montage en surface
Forme de la borne Borne à soudage Méthode de montage sur panneau Montage à simple pression Méthode de fonctionnement Type à 2 boutons
Avec diode NA Détails de la structure de protection IP50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique