• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteur tactile monté en surface type à joint B3S

Interrupteur tactile monté en surface type à joint B3S
  • Remise sur volume

[Features]
· A highly reliable surface mounted terminal type with a sealed structure.
· An IP67 (IEC-60529) equivalent seal sealing structure that ensures high contact reliability, even when used in dusty locations or around plumbing. (Except for the terminal.)
· Surface mounted terminal type suitable for high density mounting.
· The series also includes a grounding terminal, convenient for anti-static measures.
· An embossed taping packaging specification is also available, ideal for automatic mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B3S-1000
B3S-1002
B3S-1100
B3S-1102
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Borne de terre Couleur de la pièce en fonctionnement

4.08 €

Disponible 4 jours NAIvoire

2.31 €

Disponible 3 jours NAJaune

4.20 €

Disponible 4 jours DisponibleIvoire

1.84 €

4 jours DisponibleJaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne PC Nombre de pôles 1 Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible
Dimension verticale(mm) 6 Largeur de la dimension(mm) 6.6 Dimension de profondeur(mm) 4.3
Commande de fonction ARRÊT-(MARCHE) Fonction d'éclairage NA Charge nominale (Ω)(V) / (A) 5–24VCC / 1-50mA
Spécification des bornes Montage en surface du circuit imprimé Forme de la pièce de commande Plat Sens de fonctionnement Poussée verticale
Couleur LED NA Nombre de LED NA Nettoyage Applicable
Détails de la structure de protection IP67 équivalent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique