Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Interrupteur tactile type à joint B3W

Interrupteur tactile type à joint B3W
  • Remise sur volume

Features mounting compatibility with B3F series products. The sealing structure achieves a high level of reliability.

[Features]
· A 16A switchable panel surface seal type rocker switch.
· Allows 16A switching despite its small size.
· One-touch installation.
· Equivalent to IP67 (IEC-60529) on top panel surface. Reliably drip-proof.
· A UL, cUL, and TV-8 standards certified product. Conforms to EN standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B3W-1152
B3W-4100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Forme de la pièce de commande Couleur de la pièce en fonctionnement

1.92 €

10 7 jours 7.366.6ConvexeJaune

1.99 €

1 Disponible 6 jours 4.31212PlatBlanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne PC Nombre de pôles 1 Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible
Commande de fonction ARRÊT-(MARCHE) Fonction d'éclairage NA Charge nominale (Ω)(V) / (A) CC3 – 24V / 1 – 50mA
Spécification des bornes Insertion dans le trou du circuit imprimé Borne de terre Disponible Sens de fonctionnement Poussée verticale
Couleur LED NA Nombre de LED NA Nettoyage Applicable
Détails de la structure de protection IP67 équivalent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique