Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Interrupteur DIP rotatif à joint A6A

Interrupteur DIP rotatif à joint A6A
  • Remise sur volume

[Features]
· A sealed rotary type for use with particular types of operation.
· A cone type with bidirectional (top and side surface) operation. The series includes a long shaft type which is operable from the panel surface, and a flat type.
· A system of a fixed slider and rotating printed circuit board provides stability and high contact reliability.
· An IP64 (IEC-60529) equivalent sealed structure that prevents the infiltration of flux and that ensures high contact reliability, even when used in dusty locations or around plumbing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A6A-10C
A6A-10RW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension de profondeur
(mm)
Forme de la pièce de commande Sens de fonctionnement

5.69 €

Disponible 6 jours 7.5CôneHaut/côté

5.27 €

Disponible 6 jours 13.2RoueSurface supérieure

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 10 Largeur de la dimension(mm) 10 Type Rotatif
Tension nominale(V) CC28V Courant nominal(A) 0.1A Forme de la borne Borne PCB
Nombre de positions 10 Code de sortie (rotatif) Série Couleur de la pièce en fonctionnement Noir
Montage du circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Nettoyage Applicable Détails de la structure de protection IP64 équivalent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique